Publique sus productos
MAXIMA Commercial sink MAXS222-260
MAXIMA Commercial sink MAXS222-260

    MAXIMA Commercial sink MAXS222-260

    Traducido por Google,
    Fregadero profesional y marco inferior soldados juntos, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material de 1 mm, dos cubetas soldadas sin soldadura, sin rebosadero y repisa para grifo de 80 mm, desagüe de 1 1/2" con tubo rebosadero de dos partes de acero inoxidable perforado tubo y tubo de plástico, escurreplatos con estriado e inclinado hacia la cubeta, escurreplatos a la izquierda o a la derecha, escurreplatos en el lado opuesto del escurreplatos, escurreplatos con soporte de acero inoxidable reforzado, montante trasero de 100 mm, bastidor inferior con tapa de 300 mm, pies 40 x 40 mm y altura ajustable a 25 mm, travesaño en la parte posterior para una mejor estabilidad, perforaciones para montaje en pared precortadas con láser Dimensiones 2600 x 432 x 600 mm (An x Al x Pr) Escurridor derecho
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,600.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 400.00 mm
      Bowl depth 500.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer and Storage
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 2

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057712
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de productosCatering sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)432
    • Ancho (mm)2600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África