Publique sus productos
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300

    HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material calibre 14 (2 mm), la carcasa se sujeta mediante una varilla de acero inoxidable fijada a la placa de montaje y un cierre de seguridad, adecuado para jabones líquidos y lociones, 1 Depósito de jabón de un litro, pulsador en la parte delantera, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 128 x 320 x 127 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      127.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      128.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057729
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)128
    • Profundidad (mm)127
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África