Publique sus productos
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Traducido por Google,
    Asiento de ducha suspendido fabricado en acero inoxidable grado EN 1.4301 (304), no incluye barra de apoyo. Dispositivo anti-robo. Asiento y respaldo: listones blancos de polietileno. Dimensiones 484 x 460 x 520 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057739
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de productosShower seats and backs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)484
    • Profundidad (mm)521
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolietileno
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)4.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Descripción Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África