Publique sus productos
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Traducido por Google,
    Gancho para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, diámetro de tubo de 17 mm, agujero perforado en la parte inferior para fijación, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 18 x 38 x 60 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000057979
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHooks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38
    • Ancho (mm)18
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África