Publique sus productos
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Traducido por Google,
    Portarrollos jumbo para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, carcasa redonda cerrada con ventana de inspección, extracción de papel por dos bordes desprendibles, para 1 rollo con máx. Ø 260 mm, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 269 x 269 x 116 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000060983
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)269
    • Ancho (mm)269
    • Profundidad (mm)116
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África