Publique sus productos
AQUALINE urinal flush valve AQRM460
AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    Traducido por Google,
    Válvula de descarga para urinario AQUALINE DN 15 para instalación en superficie, cantidad de descarga y caudal volumétrico regulables, con regulador de caudal de agua bloqueable, tubo de entrada y racor, de latón cromado pulido, tapa a presión y racor roscado de plástico cromado.
    Especificaciones
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000065995
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosSelf closing urinal flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África