Publique sus productos
SIRIUS plaster trap SIRX835
SIRIUS plaster trap SIRX835

    SIRIUS plaster trap SIRX835

    Traducido por Google,
    Fregadero de yeso para montaje sobre encimera, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,5 mm, cubeta soldada sin costuras de 450 x 500 x 150 mm de diámetro, cubeta y escurridor con canal giratorio, perforador de desagüe centrado 1 1/2", extraíble cesto de yeso con tapa Dimensiones 1000 x 420 x 600 mm (An x Al x Pr) Escurridor izquierdo
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Left
      Sump depth      200.00 mm
      Sump diameter      300.00 mm
      Sump basket      Included

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000071901
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosCleaners sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)18.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_39
    • Descripción Uniclass 2015Hospital pattern plaster sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África