Publique sus productos
RONDA triple washbasin ANMW230
RONDA triple washbasin ANMW230

    RONDA triple washbasin ANMW230

    Traducido por Google,

    Lavabo triple RONDA de material mineral resinado MIRANIT con superficie lisa y sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C). Color Blanco alpino. Con tres cubetas redondas sin juntas, achatadas en la parte trasera, sin rebosadero. Montaje en panel trasero de lavabo. Borde trasero contorneado. Delantal de tres lados de 60 mm (H). Sin orificios para grifería. Material de montaje incluido.

    Dimensiones 2100 x 125 x 530 mm (ancho x alto x profundidad)
    Dimensiones del recipiente 540 x 90 x 380 mm (ancho x alto x profundidad)

    Especificaciones
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      540.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Distance between bowls      700.00 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090008
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África