Publique sus productos
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Traducido por Google,
    Toalla higiénica y papelera para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, cubierta frontal plegada, aprox. Capacidad de 3,7 litros, recipiente de plástico extraíble en su interior, incluye tornillería y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 200 x 295 x 165 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090063
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHygiene bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)295
    • Ancho (mm)200
    • Profundidad (mm)165
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África