Publique sus productos
RODAN soap dispenser RODX618
RODAN soap dispenser RODX618

    RODAN soap dispenser RODX618

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, tapa frontal plegada, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, apto para jabones líquidos y lociones, depósito de jabón de 0,8 litros, palanca para tirar, incluye tornillos de acero inoxidable y tacos Dimensiones 116 x 321 x 143 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      143.00 mm
      Overall height      300.00 mm
      Overall width      116.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090067
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)116
    • Profundidad (mm)143
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África