Publique sus productos
RODAN soap dispenser RODX619E
RODAN soap dispenser RODX619E

    RODAN soap dispenser RODX619E

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón para empotrar, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, tapa frontal plegada, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, apto para jabones líquidos y lociones, depósito de jabón de 1 litro, pulsador en el frente, incluye tornillos de acero inoxidable y tacos. Dimensiones 241 x 243 x 132 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      243.00 mm
      Overall width      241.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090069
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)243
    • Ancho (mm)241
    • Profundidad (mm)132
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)1.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África