Publique sus productos
RODAN electronic soap dispenser RODX625
RODAN electronic soap dispenser RODX625

    RODAN electronic soap dispenser RODX625

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón sin contacto para montaje en pared, acero inoxidable, superficie con acabado satinado, grosor de material de 0,8 mm, cubierta frontal plegada, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, sensor de actividad infrarrojo para operación sin contacto, pantalla LED que muestra el estado de la batería, necesita 4 piezas . Pilas alcalinas AA de 1,5 V, aptas para jabones líquidos y lociones, depósito de jabón de 800 ml, dependiendo del jabón se dosifican entre 0,6 y 1,1 ml, altura de montaje > 300 mm por encima del lavabo o de la mesa, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 120 x 296 x 107 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      107.00 mm
      Overall height      296.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries AA Mignon      battery 1.5 V
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090070
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)296
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)107
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)1.14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África