Publique sus productos
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630
RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    RODAN electronic paper towel dispenser RODX630

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel sin contacto para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, tapa plegada con cerradura de cilindro y llave Franke estándar, sensor de actividad infrarrojo para funcionamiento sin contacto, borde desprendible integrado, necesita 4 uds. baterías estándar D 1,5 V, mecanismo sin mantenimiento y mecanismo de cambio de rollo de papel fácil, para rollos con máx. ancho 205 mm y máx. diámetro 200 mm, longitud del papel regulable a 200, 250 y 300 mm, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 290 x 390 x 224 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      226.00 mm
      Overall height      390.00 mm
      Overall width      290.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Sensor operation
      Maximum depth/diameter of consumable      220.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries      D Mono battery 1.5 V
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090071
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)290
    • Profundidad (mm)226
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África