Publique sus productos
RODAN toilet roll holder RODX672E
RODAN toilet roll holder RODX672E

    RODAN toilet roll holder RODX672E

    Traducido por Google,
    Portarrollos doble con sistema de husillo para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, tapa frontal plegada, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, para 2 rollos con máx. Ø 120 mm, el segundo rollo se liberará después del consumo del primer rollo, rollo de reserva no visible, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 184 x 341 x 138 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock       Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      138.00 mm
      Overall height      341.00 mm
      Overall width      184.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      115.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090073
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)341
    • Ancho (mm)184
    • Profundidad (mm)138
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África