Publique sus productos
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Traducido por Google,
    Escobillero para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, parte delantera plegada, tapa cerrada hacia delante, con escobilla de nailon blanco con limpiador de llantas, abertura de extracción a la izquierda o a la derecha, según el montaje, plástico extraíble bandeja de goteo, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 107 x 230 x 97 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100000
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosToilet brush holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)107
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África