Publique sus productos
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    Traducido por Google,
    Lavabo para discapacitados para montaje en pared, montaje oculto con varillas de acero inoxidable a través de la pared, fijación y servicio a través de la sala de mantenimiento, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, cubeta redonda soldada sin juntas de diámetro 347 mm, sin repisa para grifería, sin rebosadero, desagüe soldado sin soldadura con tubo de desagüe de 32 mm, desagüe centrado, para montaje de sifón empotrado - sifón no incluido, incluye varillas y tuercas de acero inoxidable. Dimensiones 500 x 105/160 x 425 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      425.00 mm
      Overall height      160.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting   Bolt fix with duct wall
      Bowl height      81.00 mm
      Bowl depth      347.00 mm
      Bowl width      347.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Welded perforated waste (non removable)
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100058
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África