Publique sus productos
AQUALINE WC flushing valve AQRM551
AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    Traducido por Google,
    Fluxor para WC AQUALINE para instalación en superficie, cantidad de descarga y caudal regulables. Con diámetro nominal DN 15. Latón cromado pulido, tapa a presión y racor de plástico cromado.
    Especificaciones
    • calculation flow rate cold wat 0.7 l/s
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 15
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      minimum flushing flow 0.7 l/s
      minimum flush water volume 6 Liter
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      tailor made no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      water connection threaded connection (external)
      Basic colour chrome
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100082
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosSelf closing WC flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
    • Descripción Uniclass 2015Pressure relief valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África