Publique sus productos
AQUALINE WC flushing valve AQRM552
AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    AQUALINE WC flushing valve AQRM552

    Traducido por Google,
    Válvula de descarga para inodoro AQUALINE DN 20 para instalación en superficie, cantidad de descarga y caudal regulables. Latón cromado pulido, tapa a presión y racor de plástico cromado.
    Especificaciones
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 1.00 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.20 bar
      Type of flushing fitting WC flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 1.30 liter per second
      Maximum flush water volume 9.00 liter
      Minimum flushing flow 1.00 liter per second
      Minimum flush water volume 6.00 liter
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100083
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de productosSelf closing WC flushing systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África