Publique sus productos
CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592B
CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592B

    CAMPUS Wall hung WC pan CMPX592B

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,6 mm, descarga certificada según EN 997, borde de descarga oculto con mín. Capacidad de descarga de 4 litros, con salida de sifón horizontal en forma de 'P' de 100 mm de diámetro, área de asiento prensada que se estrecha hacia el centro, todos los bordes curvos, fijación con placa de montaje suministrada, conforme a EN 33, incluye tornillos de seguridad. Descarga de 4 litros Aprobado EN997. Con asiento de inodoro negro
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      409.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic hinged seat with lid
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Black

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100136
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosWCs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)409
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África