Publique sus productos
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido para minusválidos, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,6 mm, descarga certificada según EN 997, borde de descarga oculto con mín. Capacidad de descarga de 4 litros, con una salida de sifón horizontal en forma de 'P' cubierta de 100 mm de diámetro, área de asiento prensada que se estrecha hacia el centro, todos los bordes curvos, fijación con placa de montaje incluida conforme a EN 33, incluidos tornillos de seguridad. con cojines de asiento
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      363.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic seat pad 
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100148
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosWCs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)363
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)15.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África