Publique sus productos
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    Traducido por Google,
    Controlador de monedas AQUAPAY para suministro de agua con cargo para controlar una grifería de ducha abierta A3000. La duración de la ducha para una moneda se puede seleccionar en pasos de un segundo hasta un total de 8 minutos, preestablecido en 3 minutos. Interrupción automática de la duración de la ducha cuando no se está retirando agua. Robusta carcasa de acero inoxidable para montaje en pared con cierre de seguridad. Modelo para monedas EURO 0,50, 24 V DC.
    Especificaciones
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 3
      Token Coin 0.5
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100342
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosPay water dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_15
    • Descripción Uniclass 2015Coin-operated locks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África