Publique sus productos
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    Traducido por Google,
    Lavabo simple para montaje a pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, con 3 varillas roscadas para montaje a través de la pared a través de un cuarto de servicio, cubeta soldada sin juntas, repisa para grifería de 40 mm, sin orificio para grifería, sin rebosadero, 1 1 / Desagüe plano perforado de 4", incl. sifón montado oculto DN 32. Dimensiones 450 x 280 x 400 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      400.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Bowl height      150.00 mm
      Bowl width      270.00 mm
      Bowl depth     360.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Stem valve
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100349
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)8.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África