Lavazapatos y botas para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, con patas de 40 x 40 mm, desagüe giratorio, diámetro de entrada 1/2".
2 puestos de lavado, incluye racor sifón, cepillos manuales con accionamiento por palanca y cubeta sumidero con sifón.
Dimensiones 1400 x 500 x 600 mm (ancho x alto x profundidad)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | Norteamérica | África |
|---|---|---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | Alemania | Australia | Canadá | Sudáfrica |
Austria | Estados Unidos | |||
Bélgica | ||||
Croacia | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
España | ||||
Estonia | ||||
Finlandia | ||||
Francia | ||||
Hungría | ||||
Irlanda | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Rusia | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |