Publique sus productos
SIRIUS workroom sink SIRX753
SIRIUS workroom sink SIRX753

    SIRIUS workroom sink SIRX753

    Traducido por Google,
    Fregadero de obra, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,2 mm, desagüe de 38 mm con tapón de pie/rebosadero de 1 1/2" y filtro, con estructura de base de tubo cuadrado de acero inoxidable, regulable en altura. Ancho 2000 mm
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      2,000.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,920.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit  Standpipe strainer
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100359
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosMulti purpose sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África