Publique sus productos
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Traducido por Google,
    Vertedero de residuos para instalación de sobremesa, acero inoxidable, superficies vistas satinadas, espesor de material 0,8 mm, sin contenedor de residuos. Dimensiones 175 x 121 x 175 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101212
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)121
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_65_12_70_22
    • Descripción Uniclass 2015Disposal chutes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África