Publique sus productos
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    Traducido por Google,
    Controlador de monedas AQUAPAY para suministro de agua con cargo para controlar 2 - 31 accesorios de ducha abiertos A3000. Display para guía de usuario y muestra duchas libres, seleccionable mediante tecla. La duración de la ducha para una ficha se puede seleccionar en pasos de un segundo hasta un total de 8 minutos, preestablecido en 3 minutos. Interrupción automática de la duración de la ducha cuando no se está retirando agua. Robusta carcasa de acero inoxidable para montaje en pared con cierre de seguridad. Modelo para fichas, 24 V DC. Dimensiones 240 x 220 x 130 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      10.00000
      Token Coin Token Coin

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100418
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosPay water dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.53
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Ss_75_70_52_96
    • Descripción Uniclass 2015Water supply control systems

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África