Publique sus productos
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    Traducido por Google,
    Inodoro para minusválidos suspendido, montaje oculto con varillas de acero inoxidable a través de la pared, fijación y servicio a través de la sala de mantenimiento, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 1,6 mm, descarga certificada según EN 997, borde de descarga oculto con mín. Capacidad de descarga de 4 litros, con salida de sifón horizontal en forma de 'P' de 100 mm de diámetro, área de asiento prensada que se estrecha hacia el centro, todos los bordes curvos, fijación con varillas de acero inoxidable de 280 mm y tuercas roscadas (incluidas) a través de la pared. Dimensiones 360 x 351 x 700 mm (anchura x altura x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      351.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100444
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWCs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)351
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)17.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África