Publique sus productos
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    Traducido por Google,
    Inodoro de pie Campus para montaje a través de la pared del conducto, fabricado en acero inoxidable grado 1.4301 (304), grosor del material de la taza y la cubierta de 1,5 mm, acabado pulido satinado. El WC incorpora un sifón P de acero inoxidable de 102 mm de diámetro exterior. Se proporciona una placa de montaje separada y 4 pernos para montar el inodoro a través de una pared de conducto. El WC del campus tiene un área de asientos prensados que no requiere un asiento separado en instalaciones propensas al vandalismo. Sin embargo, se puede instalar un asiento y una tapa. Aprobación: Cumple con BS EN 997 para descarga de 4,5 litros. También cumple con los estándares de prueba de Australia y Alemania. Sin asiento ni tapa Dimensiones 360 x 400 x 500 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100729
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWCs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)19.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África