Publique sus productos
RONDO round sink BR300OU
RONDO round sink BR300OU

    RONDO round sink BR300OU

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Lavabo redondo de empotrar, se puede montar desde arriba o desde abajo, acero inoxidable, superficie muy pulida, grosor del material 1 mm, diámetro de la cubeta 300 mm, sin rebosadero, incluye desagüe plano perforado de 5/4", orejetas de acero inoxidable para montaje debajo incluidas. Dimensiones 340 x 187 mm (An x Al) Dimensiones del recipiente 300 x 180 mm (An x Al)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 340.00 mm
      Overall height 187.00 mm
      Overall width 340.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 185.00 mm
      Bowl width 300.00 mm
      Bowl depth 300.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Flat perforated waste

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100793
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)187
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África