Publique sus productos
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815L
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815L

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815L

    Traducido por Google,
    Combinación de lavabo e inodoro de acero al cromo-níquel, superficie satinada para instalación contra la pared, fijación invisible con pasadores, abertura de inspección con cerradura. Soporte de montaje, espesor de material de 2 mm con pared posterior elevada que incluye toma de corriente y funcionamiento con botón, compartimento para rollos de papel higiénico soldado sin costuras y lavabo ovalado moldeado sin costuras con sifón de plástico. Inodoro, espesor de material 1,6 mm con zócalo longitudinal, dispuesto a 45 grados hacia la izquierda, borde de la taza donde nada se puede esconder, cisterna certificada según EN 997, salida horizontal en la parte posterior DN 100. Válvula de compuerta de cierre automático con control remoto para conectar a agua caliente premezclada o agua fría, cerrando automáticamente sin retroceso. Cisterna empotrada estanca a la condensación con tecnología de descarga simple (9 o 6 litros) Incluye material de fijación. Dimensiones totales 809 x 1050 x 779 mm (An x Al x Pr) Posición del WC a la izquierda
    Especificaciones
    • body width 500 mm
      front access panel yes
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 780 mm
      overall height 1050 mm
      overall width 810 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons mechanical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting wall mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 160 mm
      upstand height 200 mm
      WC height 400 mm
      WC position left
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000100965
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWC-washbasin-combinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1050
    • Ancho (mm)810
    • Profundidad (mm)780
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)33.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_86
    • Descripción Uniclass 2015WC and washbasin combined units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África