Publique sus productos
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB712
SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB712

    SIRIUS Boot-cleaning-unit SIRB712

    Traducido por Google,
    Unidad de limpieza de botas de material mineral aglomerado con resina con superficie lisa y libre de poros, color antracita. Con pies regulables en altura, rejilla abatible galvanizada, cepillo manual con válvula de palanca, asidero, cepillos para limpieza de suelas, cabezal rociador y válvula de pie DN 15. Con unidad de desagüe DN 100, vertical. Dimensiones 600 x 425-450 x 900 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1340 mm
      overall width 600 mm
      rear upstand no
      splash back no
      sump no
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101084
    • Familia de productoSpecial cleaning units
    • Grupo de productosShoe and boot cleaning units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1340
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)66.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica
    Austria
    Estados Unidos
    Bélgica
    Croacia
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Hungría
    Irlanda
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Luxemburgo
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit