Publique sus productos
Eye shower FAID103
Eye shower FAID103

    Eye shower FAID103

    Traducido por Google,
    Fuente lavaojos y lavacara con teleducha de plástico verde y flexo con tapa de acero inoxidable. Cumple con los requisitos de EN 15154, Parte -2. Ducha de mano de plástico verde, tapa de protección contra el polvo con instrucciones de uso. Para montaje en paredes o muebles de laboratorio, con manguera en espiral
    Especificaciones
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101102
    • Familia de productoEmergency showers
    • Grupo de productosEye cleaning taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_28
    • Descripción Uniclass 2015Eye wash fountains
    • Número OmniClass23-29 37 13 15
    • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África