Publique sus productos
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Traducido por Google,
    Placa de conexión para urinario de cubeta NIAGARA CMPX551 - CMPX555, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1 mm. Para cubrir la junta relacionada de las combinaciones de urinarios.
    Especificaciones
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101123
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosComplementary parts urinals / wc
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)365
    • Ancho (mm)38
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descripción Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África