Publique sus productos
QUADRO single washbasin ANMW416
QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin ANMW416

    Traducido por Google,
    Lavabo simple QUADRO de material mineral resinado MIRANIT, con superficie lisa y sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80°C). Con cubeta rectangular sin costuras sin rebosadero. Panel trasero integral con soportes integrados y orificios para fijación. Borde trasero contorneado. Delantal de tres lados. Material de montaje incluido (pernos de suspensión y tacos). Color blanco alpino Dimensiones lavabo 1000 x 60 x 530 (An x Al x Pr) Dimensiones cubeta 580 x 40/90 x 360 (An x Al x Pr) Con orificio para grifería
    Especificaciones
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl width      360.00 mm
      Bowl depth      580.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101159
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)16.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África