Publique sus productos
SIRIUS Trap cover SIRX514
SIRIUS Trap cover SIRX514

    SIRIUS Trap cover SIRX514

    Traducido por Google,
    Tapa sifón para fregadero de MIRANIT para montaje en pared, fabricado en acero al cromo-níquel, material de fijación incluido. Dimensiones 145 x 287 x 341 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101202
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de productosComplementary parts utility sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)145
    • Profundidad (mm)341
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África
    Emiratos Árabes Unidos
    Alemania
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica
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
    Rusia
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania