Publique sus productos
RODAN waste disposal flap RODX605TT
RODAN waste disposal flap RODX605TT

    RODAN waste disposal flap RODX605TT

    Traducido por Google,
    Trampilla de eliminación de residuos para instalación de sobremesa, acero inoxidable, superficies vistas satinadas, grosor del material 0,8 mm, tapa de eliminación de cierre automático, sin contenedor de residuos. Dimensiones 330 x 53 x 195 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      195.00 mm
      Overall height      53.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101211
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)330
    • Profundidad (mm)195
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África