Publique sus productos
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    Traducido por Google,
    Dispensador de bolsas higiénicas para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, bordes no soldados, lengüeta interior para sujetar el paquete, extracción desde el frente, incl. cinta autoadhesiva de doble cara premontada y tornillos y tacos de acero inoxidable, incluye trapo de limpieza para limpiar la superficie de pegado. Dimensiones 91 x 150 x 21 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      24.00 mm
      Overall height     150.00 mm
      Overall width      93.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      30.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101218
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosHygiene bag dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)91
    • Profundidad (mm)21
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África