Publique sus productos
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617

    RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617

    Traducido por Google,
    Cubo de basura, combinación de dispensador de toallas de papel y jabón para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, dispensador de toallas de papel con capacidad de carga de 300 - 400 piezas. de papel según la convolución, apto para jabones líquidos y lociones, depósito de jabón de 0,8 l, palanca de empuje, cubo de basura con aprox. Capacidad de 23 litros, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 413 x 1148 x 173 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      173.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      413.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Lock 3      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Combination part 3      Waste bin
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Filling quantity 3      23.00000
      Filling quantity 3 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid Soap
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101219
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosCombinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1148
    • Ancho (mm)413
    • Profundidad (mm)173
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)16.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Descripción Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África