Publique sus productos
RODAN waste bin RODX604E
RODAN waste bin RODX604E

    RODAN waste bin RODX604E

    Traducido por Google,
    Cubo de basura para empotrar, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, tapa abatible con cierre automático, con portabolsas integrado, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Capacidad aprox. 13 litros Dimensiones 395 x 580 x 110 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      580.00 mm
      Overall width      395.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101347
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)580
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)4.78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África