Publique sus productos
RODAN waste bin RODX606E
RODAN waste bin RODX606E

    RODAN waste bin RODX606E

    Traducido por Google,
    Cubo de basura para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, tapa abatible con cierre automático, con portabolsas integrado, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, incluidos tornillos y tacos de acero inoxidable. Capacidad aprox. 45 litros Dimensiones 535 x 750 x 153 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      153.00 mm
      Overall height      750.00 mm
      Overall width      535.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101348
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosWaste bins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)535
    • Profundidad (mm)153
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)8.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África