Publique sus productos
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Traducido por Google,
    Soporte de bolsa para cubo de basura RODX607, para atornillar, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm / 6 mm, con bisagras, incl. tornillos y tuercas de acero inoxidable.
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101350
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosComplementary parts accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61
    • Ancho (mm)441
    • Profundidad (mm)171
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)0.24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_07_97
    • Descripción Uniclass 2015Wall-mounted furniture support rails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África