Publique sus productos
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    Traducido por Google,
    Tapa abatible con cierre automático para cubo de basura RODX607, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 0,8 mm, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, sin cubo de basura.
    Especificaciones
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      192.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      350.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101357
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosComplementary parts accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)192
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)3.32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África