Publique sus productos
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO325
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO325

    ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO325

    Traducido por Google,
    Lavabo para instalación en la pared, versión sin barreras, antivandálico, especialmente adecuado para baños públicos en aparcamientos y cubiertas de estacionamiento. Componentes de función accesibles a través de la sala de servicio. Unidad completa con carcasa, área de usuario y cubeta de acero inoxidable, superficie cepillada, soldada. Saliente cubeta 310 mm. Dimensiones 475 x 530 x 470 mm (An x Al x Pr) Para el suministro de agua y jabón con control secuencial para secador de manos
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 470.00 mm
      Overall height 530.00 mm
      Overall width 475.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Bowl height 40.00 mm
      Bowl depth 450.00 mm
      Bowl width 330.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0
      Tap ledge No
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Welded perforated waste (non removable)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000101446
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)475
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Recessed wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África