Publique sus productos
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel para instalación frontal o superior, acero inoxidable, superficies satinadas, grosor del material 1 mm, capacidad para 600 piezas de toallas de papel plegadas en C de una sola capa. Se puede llenar desde la parte superior. Dimensiones 330 x 445 x 180 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      180.00 mm
      Overall height      445.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      600.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102672
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPaper towel dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)445
    • Ancho (mm)330
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África