Publique sus productos
AQUAJET-Slimline shower head AQUA755
AQUAJET-Slimline shower head AQUA755

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA755

    Traducido por Google,
    Rociador AQUAJET-Slimline DN 15 con cabezal de chorro de plástico con sistema anticalcificación y baja formación de aerosoles, ángulo de chorro 16°, para conexión a pared, latón cromado pulido. controlador de caudal 9,0 l/min
    Especificaciones
    • Type      Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.15 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     58.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Wall connection

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102684
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShower heads
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África