Publique sus productos
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E
HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    HEAVY-DUTY toilet paper roll compartment HDTX673E

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico para instalación en pared, acero inoxidable, espesor de material 2,0 mm, superficie vista satinada. Compartimento insertable redondo para un rollo de papel higiénico. Montaje desde el frente. Con 4 orificios de montaje, material de fijación incluido. Dimensiones 180 x 180 x 105 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      105.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      180.00 mm
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102704
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África