Publique sus productos
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A

    SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A

    Traducido por Google,
    Unidad de limpieza de zapatos y botas de material mineral aglomerado con resina MIRANIT con superficie lisa y sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C). Para montaje en pared. Grandes radios interiores, fondo del lavabo con pendiente de 2°. Color blanco alpino. Desagüe con grupo de desagüe atornillado con salida horizontal DN 100 que incluye depósito de lodos extraíble de acero inoxidable. Unidad de residuos giratoria 90°. Una rejilla abatible de acero inoxidable para cada puesto de lavado. Estructura inferior soldada, con recubrimiento en polvo en el color del lavabo, patas regulables. Material de montaje incluido. Dimensiones 1400 x 175/500 x 510 mm (An x Al x Pr)
    Especificaciones
    • brushes optional
      grid hinged
      material mineral material
      material code Miranit
      outlet size DN 100
      overall depth 510 mm
      overall height 500 mm
      overall width 1400 mm
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish high polished
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting wall mounting
      number of wash places 2
      waste hole position centre
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102727
    • Familia de productoSpecial cleaning units
    • Grupo de productosShoe and boot cleaning units
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descripción Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África