Publique sus productos
CAMPUS squat toilet CMPX504
CAMPUS squat toilet CMPX504

    CAMPUS squat toilet CMPX504

    Traducido por Google,
    Recipiente bajo fabricado en acero inoxidable, apto para válvulas de descarga empotradas DN 20, superficie satinada, grosor del material 1 mm, capacidad de descarga de 9 litros, con borde doblado circular (22 mm) y borde de descarga circular. Conexión vertical por detrás con racor de 28 mm de diámetro, desagüe interior DN 100, material de fijación y regulación de altura incluidos. Dimensiones 753 x 196 x 753 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 755.00 mm
      Overall height 200.00 mm
      Overall width 755.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000102732
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de productosSquat pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)755
    • Profundidad (mm)755
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)14.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Descripción Uniclass 2015WC squatting pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África