Publique sus productos
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212
WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    WASHINO-Step wash and play trough for children SANW212

    Traducido por Google,
    Lavabo para niños WASHINO-Step fabricado en material mineral resinado MIRANIT, color blanco alpino. Modelo con lavabo arriba a la derecha/abajo a la izquierda. Con 4 lavamanos (2 lavamanos con una diferencia de altura de 100 mm). Lavabos en forma de ola, grandes radios interiores y exteriores de los lavabos, con reborde integrado, rellano para grifería con un orificio para grifería para cada lugar de lavado. Separador integrado con función de rebosadero fabricado en MIRANIT, color azul (RAL 5002). Válvula de desagüe y rebose G 1 1/2 B como tubo vertical para 2 lugares de lavado cada uno. Cada cubeta con una salida de desagüe (distancia entre salidas 1000 mm). Panel trasero integral para fijación. Material de montaje incluido. Dimensiones 2100 x 340 x 470 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      Miranit
      Overall depth      470.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      4.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      4.00000

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000103059
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de productosWash troughs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalMineral
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)90.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África