Publique sus productos
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    Traducido por Google,
    Portarrollos triple con sistema de eje para montaje empotrado y recarga desde el cuarto de servicio detrás de la pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor de material 1,5 mm, montaje con varillas roscadas de acero inoxidable a través de la pared, para 3 rollos con máx. Ø 120 mm, los 3 rodillos accesibles desde el frente, incluye varillas y tuercas de acero inoxidable. Dimensiones 240 x 498 x 174 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      174.00 mm
      Overall height      498.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000103188
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de productosWC-roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)498
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)174
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África